Optyma™, OP-MCRN086MTC25E
114X5779
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5779
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| Bendras aukštis [mm] | 837.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ050-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 84 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.13 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ilgis [mm] | 800.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CE |
| Imtuvo tūris [L] | 7.3 L |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 360 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
| Kondesatoriaus tipas | G7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCRN086MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 6.99 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | OP-MCRN086MTC25E |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 1200.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ C25 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Savybės | OP-MCRN086MTC25E |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA A02 G7 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | MBP |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 360 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 220 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 65 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | Cowl |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 500.000 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.97 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | C25 |
| VersionDescription | C25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 128.504 Kilogram |
| Grynasis svoris | 124 Kilogram |
| Tūris | 1201.42 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |