Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

Optyma™, OP-LGQN108NTA02E

114X5769

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452A
Bendras aukštis [mm]694.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ108-4B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]78 dBA
Ilgis [mm]870.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]7.3 L
Įtampa, 50 Hz [V]360 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]440 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondesatoriaus tipasN8
LRA45 A
Material DescriptionOP-LGQN108NTA02E
MCC12.96 A
Model numberOP-LGQN108NTA02E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3450 m³/h
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEAC
Plotis [mm]1500.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A02
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SavybėsOP-LGQN108NTA02E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA A02 N8 V
SCIP dokumentacijos Nr.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiLBP
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]360 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]75 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]159 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasCowl
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]350.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.35 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaA02

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris134.5 Kilogram
Grynasis svoris133.589 Kilogram
Tūris1781.322 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428562829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm