Danfoss logo
 OP-MCMD060MTA02G

Optyma™, OP-MCMD060MTA02G

114X5266

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
Bendras aukštis [mm]656.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]75 dBA
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]700.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
In scope of WEEENo
Įt. 50 Hz vard. maks. [V]230 V
Įt. 60 Hz vard. maks. [V]230 V
Įtampa, 50 Hz [V]230 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]230 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasF4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCMD060MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MCMD060MTA02G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Plotis [mm]755.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A02
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA15.7 A
SavybėsOP-MCMD060MTA02G
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA A02 F4
SCIP dokumentacijos Nr.990aec1b-b520-4419-8be4-2b8fbb7facb4
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]160 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]240 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]400.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.73 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.06 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris81 Kilogram
Grynasis svoris73.5 Kilogram
Tūris520.867 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162526378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm