Optyma™, OP-LGQD136NTA02D
114X5148
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5148
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR452AR507A |
| Bendras aukštis [mm] | 555.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ136-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | D |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 3 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilgis [mm] | 700 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 400 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
| Kondesatoriaus tipas | H3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LGQD136NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.3 A |
| Model number | OP-LGQD136NTA02D |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Plotis [mm] | 1000.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 10.2 A |
| Savybės | OP-LGQD136NTA02D |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA A02 H3 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6 |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | LBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 170 W |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 255 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 400 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 400 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 400/3/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 350.000 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.37 A |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.42 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 103.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 96 Kilogram |
| Tūris | 636.424 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |