Danfoss logo
SC18MLA01

Optyma™, OP-MCHC018

114X2757

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air volume (EF002618)1300
Aušinimo medžiagosR404AR507A
Bendras aukštis [mm]350.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compression method (EF013498)Piston compressor
Compressor modelSC18MLX
Connection voltage (EF003625)240
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]50 Hz
Depth (EF000049)650
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]68 dBA
Greičio platformaFixed-speed
Height (EF000040)350.000
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiškas produktas114X0702
Ilgis [mm]610.0 mm
Imtuvo patvirtinimasUL
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC018SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC018
Number of phases (EF000351)1
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]1300 m³/h
Pakeitimo kodas114X0702
PatvirtinimasEAC
Plotis [mm]442.00 mm
Charakteristika
Vertė
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A01
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-MCHC018SCA01G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)FALSE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)FALSE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)TRUE
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]70 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]62 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]18 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]18 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]300.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.48 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.42 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA01
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
Weight (EF000167)35.40
Width (EF000008)442.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris35.4 Kilogram
Grynasis svoris34.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris149.175 Liter
EAN/UPC5702428565219