Danfoss logo
NL8.4CLA00

Optyma™, OP-MCHC006

114X2317

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Rekomenduojamas pakeitimas: 114X2425

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelFR6DLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]62 dBA
Greičio platformaFixed-speed
Imtuvo patvirtinimasUL
In scope of WEEEYes
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_3
Material DescriptionOP-MCHC006FRA01G
Model numberOP-MCHC006
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]620 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Charakteristika
Vertė
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A01
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-MCHC006FRA01G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/16 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]36 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]34 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]10 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]9 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]230.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.25 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.22 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA01

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.679 Kilogram
Grynasis svoris19.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris58.065 Liter
EAN/UPC5702428565295