Danfoss logo
SC21CLA01

Optyma™, OP-LCHC021

114X1565

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Rekomenduojamas pakeitimas: 114X1601

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR507A
Bendras aukštis [mm]296.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]64 dBA
Greičio platformaFixed-speed
Ilgis [mm]518 mm
Imtuvo patvirtinimasUL
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_4/5
Material DescriptionOP-LCHC021SCA01G
Model numberOP-LCHC021
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]800 m³/h
Pakeitimo kodas114X1601
PatvirtinimasEAC
Charakteristika
Vertė
Plotis [mm]331.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A01
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-LCHC021SCA01G
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]55 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]53 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]16 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]16 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]254.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.39 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.35 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA01

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris24.8 Kilogram
Grynasis svoris24.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris71.633 Liter
EAN/UPC5702428565424