Optyma™, OP-LCHC015
114X1548
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1548
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR452A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC15CLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondesatoriaus tipas | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.38 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCHC015SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC015 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Patvirtinimas | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ A00 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | OP-LCHC015SCA00G |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Taikymai | LBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 55 W |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 53 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 16 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 16 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 254.000 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | A00 |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.79 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22.589 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 72.789 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565493 |