Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

Optyma™, OP-LCHC004

114X1209

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL4CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]56 dBA
Greičio platformaFixed-speed
Imtuvo patvirtinimasUL
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_2
Material DescriptionOP-LCHC004TLA01G
Model numberOP-LCHC004
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]420 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Charakteristika
Vertė
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A01
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-LCHC004TLA01G
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]27 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]24 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]200.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.17 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA01

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris17.81 Kilogram
Grynasis svoris15.486 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris51.844 Liter
EAN/UPC5702428565721