Optyma™, OP-MCGC018SCA01G
114X0557
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0557
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR513AR1234yf |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18GX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.82 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Imtuvo patvirtinimas | UL |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondesatoriaus tipas | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC018SCA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC018SCA01G |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Patvirtinimas | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ A01 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | OP-MCGC018SCA01G |
| Segmento naudojimas | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/4 in |
| Taikymai | MBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 55 W |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 53 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 16 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 16 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 254.000 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 25.16 Kilogram |
| Grynasis svoris | 24 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 71.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565851 |