Danfoss logo
 OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

Optyma™, OP-MCGC007FRA00G

114X0216

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR513AR1234yf
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelFR7.5GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]56 dBA
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.32 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC007FRA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
Model numberOP-MCGC007FRA00G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]420 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A00
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-MCGC007FRA00G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]27 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]24 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]200.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.17 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA00
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.773 Kilogram
Grynasis svoris16.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris51.844 Liter
EAN/UPC5702428566193