Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

Optyma™, OP-MCGC008NLA01G

114X0205

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR513AR1234yf
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL8.4MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.42 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]0.8 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]207 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]207 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC008NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC008NLA01G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]231 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A01
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RLA2.3 A
SavybėsOP-MCGC008NLA01G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/16 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
TaikymaiMBP
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]7 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]200.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]200 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA01
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris21.85 Kilogram
Grynasis svoris19 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris48.75 Liter
EAN/UPC5702428566209