Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-MCGC003TLA00G

114X0104

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR513AR1234yf
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL3GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]52 dBA
Greičio platformaFixed-speed
Įtampa, 50 Hz [V]220 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]240 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_1
Material DescriptionOP-MCGC003TLA00G
Model numberOP-MCGC003TLA00G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]300 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Charakteristika
Vertė
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A00
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-MCGC003TLA00G
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]27 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]24 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]5 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]172.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.17 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.3 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris54.272 Liter
EAN/UPC5702428566339