Optyma™, OP-HRSM0750NC211Q
114N6086
Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N6086
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | DSH105-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 3 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imtuvo tūris [L] | 12.0 L |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | Q8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRSM0750NC0213Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HRSM0750NC211Q |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ C |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 36.4 A |
| Savybės | OP-HRSM0750NC211Q |
| Segmento naudojimas | High Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | HBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 400 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 400 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 560.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 560 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | C |
| VersionDescription | C : Customized version |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 262 Kilogram |
| Grynasis svoris | 244 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 980.126 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |