Optyma™, OP-HGZC0700UWE300R
114N3648
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3648
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR448AR449AR452A |
| AWEF taikymas | Indoor |
| Bendras aukštis [mm] | 554.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ080-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.78 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Identiškas produktas | 114N3625114N6341 |
| Ilgis [mm] | 1001.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | ASME |
| Imtuvo tūris [L] | 17.0 L |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampa 60 Hz [V] | 460 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 460/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | N3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC0700UWE300R MTZ80-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.38 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 15.5 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | OP-HGZC0700UWE300R |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Patvirtinimas | UL listed |
| Plotis [mm] | 706.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ WE |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 11.5 A |
| Rodomi AWEF duomenys | Yes |
| Savybės | OP-HGZC0700UWE300R |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | MBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 311 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 250 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 460 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 460 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 460/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 457.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 457 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | WE |
| VersionDescription | WE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 201 Kilogram |
| Grynasis svoris | 186 Kilogram |
| Tūris | 645.234 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571371 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |