Danfoss logo
 OP-HGZC0500UWJ300R

Optyma™, OP-HGZC0500UWJ300R

114N3623

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF taikymasIndoor
Bendras aukštis [mm]671.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ064-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilgis [mm]1199.0 mm
Imtuvo patvirtinimasUL
Imtuvo tūris [L]10.0 L
In scope of WEEENo
Įtampa 60 Hz [V]460 V
Kompresoriaus maitinimas [V]460/3/60
Kondesatoriaus tipasL3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0500UWJ300R MTZ64-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.83 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC13.1 A
Model numberOP-HGZC0500UWJ300R
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
PatvirtinimasUL listed
Plotis [mm]800.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WJ
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
Rodomi AWEF duomenysYes
SavybėsOP-HGZC0500UWJ300R
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]311 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]250 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]460 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]460 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]460/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]457.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.10 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaWJ
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris153 Kilogram
Grynasis svoris135 Kilogram
Tūris645.234 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428586221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm