Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWJ300N

Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300N

114N3614

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF taikymasIndoor
Bendras aukštis [mm]445.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilgis [mm]706.0 mm
Imtuvo patvirtinimasUL
Imtuvo tūris [L]4.2 L
Įtampa 60 Hz [V]230 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondesatoriaus tipasE5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300N MTZ40-1VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC29.1 A
Charakteristika
Vertė
Model numberOP-HCZC0300UWJ300N
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]2800 m³/h
PatvirtinimasUL listed
Plotis [mm]500.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WJ
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21.8 A
Rodomi AWEF duomenysYes
SavybėsOP-HCZC0300UWJ300N
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]3/8 in
TaikymaiMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.97 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWJ
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris81 Kilogram
Grynasis svoris65 Kilogram
Tūris260.64 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428586290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm