Optyma™, OP-HCZC0275UWJ300Q
114N3611
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3611
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR448AR449AR452A |
| AWEF taikymas | Indoor |
| Bendras aukštis [mm] | 544.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.5 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ilgis [mm] | 800.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | UL |
| Imtuvo tūris [L] | 4.2 L |
| Įtampa 60 Hz [V] | 230 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | D5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0275UWJ300Q MTZ36-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.46 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 14.2 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | OP-HCZC0275UWJ300Q |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Patvirtinimas | UL listed |
| Plotis [mm] | 599.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ WJ |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 10.9 A |
| Rodomi AWEF duomenys | Yes |
| Savybės | OP-HCZC0275UWJ300Q |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
| Taikymai | MBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 170 W |
| Ventiliatoriaus fazės | 1 |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | Grill |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 350.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 350 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | WJ |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 83.98 Kilogram |
| Grynasis svoris | 78.98 Kilogram |
| Tūris | 156.247 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428802659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |