Optyma™, OP-LJH048D40N
114N3343
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3343
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR452A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ048-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imtuvo tūris [L] | 3.0 L |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Kompresoriaus fazės | 1 |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/60 |
| Kondesatoriaus tipas | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.37 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | OP-LJZ048D40N NTZ048A1LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJH048D40N |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ D40 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | OP-LJH048D40N |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Taikymai | LBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 240 W |
| Ventiliatoriaus fazės | 1 |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 355 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 92 Kilogram |
| Grynasis svoris | 76 Kilogram |
| Tūris | 143.65 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |