Danfoss logo
 OP-HGZ125D32Q OP-HGZ160D32Q

Optyma™, OP-HGZ160D32Q

114N3338

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ160-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
Imtuvo tūris [L]14.0 L
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]200 V
Kompresoriaus fazės3
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasQ8
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionOP-HGZ160D32Q MTZ160-3VM
Model numberOP-HGZ160D32Q
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D32
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HGZ160D32Q
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiHBPMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]600 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]550 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]4.40 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaD32

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris248 Kilogram
Grynasis svoris230 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428873895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm