Danfoss logo
 OP-HGZ080D40R

Optyma™, OP-HGZ080D40R

114N3311

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ080-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Imtuvo tūris [L]14.0 L
Kompresoriaus fazės3
Kompresoriaus maitinimas [V]460/3/60
Kondesatoriaus tipasN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.21 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HGZ080D40R MTZ80-4VI
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.87 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D40R
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D40
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HGZ080D40R
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiHBPMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]720 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]460/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.80 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris186 Kilogram
Grynasis svoris170 Kilogram
Tūris707.9 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428873628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm