Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0150RWA000N​

114N2207

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNST38NG​
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]187 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondesatoriaus tipasE2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0150RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0150RWA000N​
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]1700 m³/h
PatvirtinimasUR
Product lineCondensing Units
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WA
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
SavybėsLGNM0150RWA000N​
Segmento naudojimasLow Back PressureMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Skysčio linijos jungtis [col.]3/8 in
Sujungimo tipasSolder
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
TaikymaiLBPMBP
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]60 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]60 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]250.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]250 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.40 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaWA
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40.5 Kilogram
Grynasis svoris38 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm