Optyma™, LGNM0140RWA000N
114N2205
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N2205
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R290 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NST34NG |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
| Kompresoriaus fazės | 1 |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/60 |
| Kondesatoriaus tipas | E2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | LGNM0140RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LGNM0140RWA000N |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Patvirtinimas | UR |
| Product line | Condensing Units |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ WA |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 8.7 A |
| Savybės | LGNM0140RWA000N |
| Segmento naudojimas | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 rpm |
| Taikymai | LBPMBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 60 W |
| Ventiliatoriaus fazės | 1 |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 60 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 250.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 250 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | WA |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 38 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |