Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWC000B

Optyma™, OP-MCNC0100RWA002B

114N2126

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSCE18MNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]95 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]135 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA002B
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]1200 m³/h
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
PatvirtinimasUL Recognized
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasOptyma™ WA
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12 A
SavybėsOP-MCNC0100RWA002B
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm]9.52 mm
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]30 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]30 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]300.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]300 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.70 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWA
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris45 Kilogram
Grynasis svoris39 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris72.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm