Danfoss logo
 OP-MCNC0075RWA000B

Optyma™, OP-MCNC0075RWA002B

114N2124

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNPT14ND
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]95 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]135 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RWA002B
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
PatvirtinimasUL Recognized
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasOptyma™ WA
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
SavybėsOP-MCNC0075RWA002B
Segmento naudojimasLow Back PressureMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/16 in
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm]7.94 mm
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBPLBP
Talpos valdiklisFixed speed
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]30 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]30 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]254.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]254 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.70 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWA
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris27.375 Kilogram
Grynasis svoris26.968 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm