Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWC000B

Optyma™, OP-MCNC0100RWC000B

114N2100

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSCE18MNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]95 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]135 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Material DescriptionOP-MCNC0100RWC000B
Model numberOP-MCNC0100RWC000B
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]1200 m³/h
Pakavimo formatasMulti pack
Pakuotės dalių kiekis8
PatvirtinimasUL Recognized
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WC
Produktų grupėCondensing Units
Charakteristika
Vertė
RLA12 A
SavybėsOP-MCNC0100RWC000B
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm]9.52 mm
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]30 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]30 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]300.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]300 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.70 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWC
VersionDescriptionWC : Power cord, receiver, electrical box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30.875 Kilogram
Grynasis svoris29.325 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris72.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm