Optyma™, OP-MCNC0050RWA000B
114N2091
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2091
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R290 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NLY12NRb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | B |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 95 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 135 V |
| Kompresoriaus fazės | 1 |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 115/1/60 |
| Kondesatoriaus tipas | BM72 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0050RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0050RWA000B |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Pakavimo formatas | Multi pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 18 |
| Patvirtinimas | UL Recognized |
| Product line | Condensing Units |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ WA |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 5.5 A |
| Savybės | OP-MCNC0050RWA000B |
| Segmento naudojimas | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 5/16 in |
| Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 7.94 mm |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 7/64 in |
| Sujungimo tipas | Solder |
| Taikymai | LBPMBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 30 W |
| Ventiliatoriaus fazės | 1 |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 30 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 115/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 254.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 254 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | WA |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 31.319 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22.035 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 43.836 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |