Danfoss logo
OP-MCNC0015RDF600B​

Optyma™, OP-MCNC0015RDF600B​

114N2090

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNBC30NR
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiškas produktas114N2092114N2094114N2095114N2104114N2117114N2119114N2121114N2122
In scope of WEEENo
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]115 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]95 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]135 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0015RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0015RDF600B​
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]234 m³/h
Pakavimo formatasMulti pack
Pakuotės dalių kiekis18
PatvirtinimasUL Recognized
Charakteristika
Vertė
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ DF
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA1.61 A
SavybėsOP-MCNC0015RDF600B​
Segmento naudojimasLow Back PressureMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1/4 in
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm]6.35 mm
Skysčio linijos jungtis [col.]7/64 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiLBPMBP
Talpos valdiklisFixed speed
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]15 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]15 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]120.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]120 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.18 A
Ventiliatorių skaičius1
VersionDescriptionDF : Plastic baseplate

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.19 Kilogram
Grynasis svoris17.529 Kilogram
Tūris20.412 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162977989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm