Optyma™, OP-HCGC0075RWB000B
114N2027
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™
114N2027
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134a |
| Bendras aukštis [mm] | 340.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | J6220Z1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | B |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Ilgis [mm] | 483.0 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | UL |
| Imtuvo tūris [L] | 1.7 L |
| Įtampa 60 Hz [V] | 115 V |
| Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Kompresoriaus fazės | 1 |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 115/1/60 |
| Kondesatoriaus tipas | BM72 |
| Material Description | OP-HCGC0075RWB000B NJ6220Z |
| Model number | OP-HCGC0075RWB000B |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 1480 m³/h |
| Patvirtinimas | UL Recognized |
| Plotis [mm] | 429.00 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ WB |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 134 A |
| Savybės | OP-HCGC0075RWB000B |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/4 in |
| Taikymai | HBPMBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Tvirtinimo failo vardas | 52L3 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 150 W |
| Ventiliatoriaus fazės | 1 |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 50 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 115 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 115/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 305.000 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.35 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | WB |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 42.5 Kilogram |
| Tūris | 71.062 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428391450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |