Danfoss logo
 OP-UCGC0025RWB000B -

Optyma™, OP-UCGC0025RWB000B

114N2019

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
Bendras aukštis [mm]231.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNF7.3FX.2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Ilgis [mm]432.0 mm
Imtuvo patvirtinimasUL
Imtuvo tūris [L]0.8 L
Įtampa 60 Hz [V]115 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]127 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Kondesatoriaus tipasBM69
Material DescriptionOP-UCGC0025RWB000B NF7.3FX2
Model numberOP-UCGC0025RWB000B
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]420 m³/h
PatvirtinimasUL Recognized
Plotis [mm]330.00 mm
Charakteristika
Vertė
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WB
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA47 A
SavybėsOP-UCGC0025RWB000B
Segmento naudojimasLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Siurbimo sujungimo dydis [col.]3/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
TaikymaiHBPLBPMBP
TechnologijaReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]127 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]36 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]9 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]115 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]203.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.45 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWB

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.64 Kilogram
Grynasis svoris19 Kilogram
Tūris36.392 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428391535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm