Danfoss logo
OP-MCGA0050RDF600B

Optyma™, OP-MCGA0050RDF600B

114N1218

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.89 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Įtampa 60 Hz [V]95 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]115 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Kondesatoriaus tipasBM71
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGA0050RDF600B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0050RDF600B
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]590 m³/h
PatvirtinimasUL Recognized
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WA
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-MCGA0050RDF600B
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]95 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]36 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]9 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]230.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.45 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaC
VersionDescriptionC : Customized version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris29.55 Kilogram
Grynasis svoris24.5 Kilogram
Tūris31.113 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428392044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm