Danfoss logo
 OP-MCGB0045RRS600B

Optyma™, OP-MCGB0045RRS600B

114N0041

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Imtuvo tūris [L]0.8 L
Įtampa 60 Hz [V]95 V
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.]115 V
Kompresoriaus fazės1
Kompresoriaus maitinimas [V]115/1/60
Kondesatoriaus tipasBM70
Material DescriptionOP-MCGB0045RRS600B SC15G
Model numberOP-MCGB0045RRS600B
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasUL Recognized
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ WB
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-MCGB0045RRS600B
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]95 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]115 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]36 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]9 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]115/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]230.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.45 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWB

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris31.4 Kilogram
Grynasis svoris26 Kilogram
Tūris59.383 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428392686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm