Danfoss logo
 Twin compressors drawing

Optyma™, SC21/21GXT2

114G7383

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR513A
Bendras aukštis [mm]350.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21/21G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilgis [mm]610.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCEEAC
Imtuvo tūris [L]1.7 L
Įtampa, 50 Hz [V]230 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]230 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21/21GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
Model numberSC21/21GXT2
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]900 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Plotis [mm]442.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ T2
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsSC21/21GXT2
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]23 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]62 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]14 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasCowl
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]300.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]300 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.48 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.42 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaT2
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris52.5 Kilogram
Grynasis svoris52.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris149.175 Liter
EAN/UPC5702428569675