Danfoss logo
TL4GXN2

Optyma™, TL4GXN2

114G1606

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
Bendras aukštis [mm]197.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL4G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
Ilgis [mm]424.0 mm
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_1
Material DescriptionTL4GXN2 CONDENS. UNIT
Model numberTL4GXN2
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEAC
Plotis [mm]289.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ N2
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTL4GXN2
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA N0 N2 T0 T2
SCIP dokumentacijos Nr.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Segmento naudojimasLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
TaikymaiHBPLBPMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]27 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]24 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.17 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaN2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.054 Kilogram
Grynasis svoris14.054 Kilogram
Tūris52.338 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428570015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm