Danfoss logo
PL50FXN0

Optyma™, PL50FXN0

114G0502

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134a
Bendras aukštis [mm]150.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelPL50F
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.12 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Ilgis [mm]300.0 mm
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_0
Charakteristika
Vertė
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionPL50FXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberPL50FXN0
Plotis [mm]170.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ N0
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsPL50FXN0
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]14 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.08 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaN0
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.889 Kilogram
Grynasis svoris7.889 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris18.04 Liter
EAN/UPC5702428570060