Danfoss logo
SC12/12CLXT2

Optyma™, SC12/12CLXT2

114F5062

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR507A
Bendras aukštis [mm]295.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12/12CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiškas produktas114F5052114H7336114H7736
Ilgis [mm]523.0 mm
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondesatoriaus tipasBG_5_2
Konfigūravimo kodasTandem
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12CLXT2
PatvirtinimasUL
Plotis [mm]655.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ T2
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsSC12/12CLXT2
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
UL markYes
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]53 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.35 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaT2
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris55.2 Kilogram
Grynasis svoris55.2 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris166.212 Liter
EAN/UPC5702428566346