Optyma™, NL9CNXN0
114F3509
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F3509
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R290 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NL9CN |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondesatoriaus tipas | BG_2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | NL9CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | NL9CNXN0 |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ N0 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | NL9CNXN0 |
| Segmento naudojimas | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Taikymai | LBP |
| Technologija | Reciprocating |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 36 W |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 34 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17.265 Kilogram |
| Grynasis svoris | 15 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 59.61 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566384 |