Danfoss logo
TL4CNXN0

Optyma™, TL4CNXN0

114F1508

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Refrigeration MT; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
Bendras aukštis [mm]197.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]410.0 mm
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]207 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]207 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_1
Konfigūravimo kodasSingle
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionTL4CNXN0 CONDENS. UNIT
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL4CNXN0
Plotis [mm]273.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ N0
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsTL4CNXN0
Segmento naudojimasRefrigeration MTLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1/4 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/4 in
TaikymaiLBP
TechnologijaCondensing units Reciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]27 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]24 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.17 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaN0
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.8 Kilogram
Grynasis svoris12.8 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris52.5 Liter
EAN/UPC5702428566513