Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

Optyma™, OP-MCNC011NYA11G

114F1416

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR290
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNLY12RAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imtuvo patvirtinimasCE
Įtampa, 50 Hz [V]207 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]207 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC011NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC011NYA11G
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]631 m³/h
PatvirtinimasCEEAC
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A11
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.9 A
SavybėsOP-MCNC011NYA11G
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SCIP dokumentacijos Nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]13 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]254.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]254 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.18 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaA11
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris26.45 Kilogram
Grynasis svoris23 Kilogram
Tūris76.8 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428566667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm