Optyma™, OP-MCNC004NUA11G
114F1204
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1204
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R290 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NUY45RAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imtuvo patvirtinimas | CE |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 207 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 207 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondesatoriaus tipas | BG_2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC004NYA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC004NUA11G |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
| Patvirtinimas | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ A11 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | OP-MCNC004NUA11G |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Taikymai | MBP |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 10 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | Grill |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 200.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 200 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.12 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | A11 |
| VersionDescription | A11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 19.55 Kilogram |
| Grynasis svoris | 17 Kilogram |
| Tūris | 53 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |