Danfoss logo
 SC21CLXT0

Optyma™, SC21CLXT0

114E4003

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Rekomenduojamas pakeitimas: 114E2648

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21CLXT0
Pakeitimo kodas114E2648
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ T0
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsSC21CLXT0
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]240 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]55 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]53 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.39 A
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]0.35 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23.758 Kilogram
Grynasis svoris23.758 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris73.71 Liter
EAN/UPC5702428570145