Danfoss logo
 OP-NL08CLXT0

Optyma™, OP-NL08CLXT0

114E2639

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL8.4CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]1.1 L
In scope of WEEENo
Įtampa, 50 Hz [V]207 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]207 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08CLXT0
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08CLXT0
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ T0
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsOP-NL08CLXT0
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]36 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]10 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]230.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]230 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.19 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Grynasis svoris19 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris68.25 Liter
EAN/UPC5702428570282