Optyma™, OP-SC15/15GXT2
114E2628
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2628
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR513A |
| Bendras aukštis [mm] | 347.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC15/15G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.47 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ilgis [mm] | 613 mm |
| Imtuvo patvirtinimas | CEEAC |
| Imtuvo tūris [L] | 1.7 L |
| Įtampa, 50 Hz [V] | 230 V |
| Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondesatoriaus tipas | BG_7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-SC15/15MFXT2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | OP-SC15/15GXT2 |
| Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Patvirtinimas | CEEAC |
| Plotis [mm] | 430.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ T2 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| RLA | 6.2 A |
| Savybės | OP-SC15/15GXT2 |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Skysčio linijos jungtis [col.] | 5/16 in |
| Taikymai | MBP |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 23 W |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 14 W |
| Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | Cowl |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 300.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 300 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | T2 |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 48 Kilogram |
| Grynasis svoris | 42 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 166.98 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570350 |