Optyma™, SC12GXT0
114E2351
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2351
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134a |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC12G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 1 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
| Kondesatoriaus tipas | BG_3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | SC12GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ T0 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | SC12GXT0 |
| Segmento naudojimas | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Taikymai | HBPLBPMBP |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 36 W |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 34 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 22.305 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22.305 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 71.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570923 |