Danfoss logo
 HRJM0500UWK000N&Q - HRJM0600UWK000Q - HRJM0700UWK000Q

Optyma™ Slim, HRJM0600UWK000Q

114N6164

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ045T2C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.52 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Imtuvo tūris [L]10.0 L
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]200 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0600UWK000Q MLZ045T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Charakteristika
Vertė
Model numberHRJM0600UWK000Q
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]8600 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim WK
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHRJM0600UWK000Q
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]860 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.80 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris190 Kilogram
Grynasis svoris175 Kilogram
Tūris743.522 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255122319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm