Danfoss logo
 HNJM0200UWK000N&Q - HNJM0250UWK000N&Q - HNJM0300UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0250UWK000N

114N6154

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ019T1C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.22 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Imtuvo tūris [L]6.0 L
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondesatoriaus tipasG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0250UWK000N MLZ019T1C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNJM0250UWK000N
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim WK
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHNJM0250UWK000N
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]220 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]430 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]450.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]450 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.80 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris119 Kilogram
Grynasis svoris103 Kilogram
Tūris295.433 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255122210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm