Optyma™ Slim, OP-LNYM0400UWL000Q
114N3594
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3594
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R448AR449AR404AR452A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ013T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fazė | 3 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Kompresoriaus fazės | 3 |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | J8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.18 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LNYM0400UWL000QLLZ013T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.90 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | OP-LNYM0400UWL000Q |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Patvirtinimas | UL listed |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Slim WL |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | OP-LNYM0400UWL000Q |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Taikymai | LBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 430 W |
| Ventiliatoriaus fazės | 1 |
| Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W] | 430 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 220/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 450 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 2.10 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| VersionDescription | WL : ?? |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 110 Kilogram |
| Grynasis svoris | 101 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 362.573 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |