Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000Q

114N3576

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR448AR449AR134aR404AR452A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ18-3VI
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fazė3
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus fazės3
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000Q
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
PatvirtinimasUL listed
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim WK
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HJZM0150UWK000Q
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]240 W
Ventiliatoriaus fazės1
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]240 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]350.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]350 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.00 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris84 Kilogram
Grynasis svoris78 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris197.426 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm