Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWG000R

114N3520

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF taikymasOutdoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ048T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.52 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Imtuvo patvirtinimasUL
Imtuvo tūris [L]10.0 L
Įtampa 60 Hz [V]440 V
Kompresoriaus maitinimas [V]460/3/60
Kondesatoriaus tipasN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0700UWG000R MLZ048T4LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16 A
Model numberOP-HRXM0700UWG000R
Charakteristika
Vertė
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
PatvirtinimasUL listed
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasPackage unit
Produkto tipasOptyma™ Slim WG
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA10.3 A
Rodomi AWEF duomenysYes
SavybėsOP-HRXM0700UWG000R
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]440 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]311 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]373 W
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.]480 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.]440 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]460/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]457.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]145 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]1.50 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaWG
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris288 Kilogram
Grynasis svoris270 Kilogram
Tūris743.522 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424056308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm