Optyma™ Slim, LJHM0150UWH000Q
114N3509
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3509
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404AR452A |
| AWEF taikymas | Outdoor |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ048-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Įtampa 60 Hz [V] | 208 V |
| Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 252 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.37 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LJHM0150UWH000Q NTZ048-3 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | LJHM0150UWH000Q |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Patvirtinimas | UL listed |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Package unit |
| Produkto tipas | Optyma™ Slim WH |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodomi AWEF duomenys | Yes |
| Savybės | OP-LJHM0150UWH000Q |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Taikymai | LBP |
| Technologija | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 240 W |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus įtampa, esant 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 350.000 mm |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 350 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 1.00 A |
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Versija | WH |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 94 Kilogram |
| Grynasis svoris | 78 Kilogram |
| Tūris | 197.426 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |